Publique sus productos
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68

    KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 68

    Traducido por Google,

    Adecuado para construcciones prefabricadas o trabajos estructurales que surgen de agujas de acero, como casas desmontables, postes, torres de circuito cerrado de televisión. Se puede instalar en pilotes inmediatamente, listo para usar. Modelo FS de aguja de acero adecuado para el tipo de casa desmontable, estructura de edificio de gran altura, no más de 2 pisos, poste alto y otros

    Especificaciones
    • Weight load varies according to ground conditions.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_FS-68
    • Familia de productoFoundation
    • Grupo de productosScrew Pile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20000
    • Ancho (mm)6800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
    • Número OmniClass23-13 29 11
    • Título OmniClass Foundation Piles

    Disponibilidad en regiones

    Asia