Publique sus productos
Coleccion Uptown color Black Pavimentos
Keraben
Archivados

Coleccion Uptown color Black Pavimentos

La piedra natural es una destacada tendencia en decoración de interiores, tanto por la belleza de sus acabados como por la versatilidad de su estilo. Su apariencia permite crear juegos compositivos y degradados con una estética elegante y natural. Es por ello que Keraben amplía su oferta de pavimentos y revestimientos de estilo piedra, a los que imprime todas las propiedades de la cerámica.
Especificaciones
  • Pavimento: 60x60: White, White 20mm, Beige, Beige 20mm, Grey, Grey 20mm, Black. 150x75: White, Beige, Grey. 150x37: White, White Concept, Beige, Beige Concept, Grey, Grey Concept. 75x75 White, White Antislip, White 20mm, White Model, Beige, Beige Antislip, Beige 20mm, Beige Model, Grey, Grey Antislip, Grey 20mm, Grey Model, Black, Black Model. 75x37: White, White Antislip, Beige, Beige Antislip, Grey, Grey Antislip, Black. Rodapié: 8x60: White, Beige, Grey, black. 8x75: White, Beige, Grey, black. Aspectos técnicos: Pavimento Porcelánico Coloreado Base Mate Antihielo Canto Rectificado Destonificación: Producto muy destonificado (V4) Tránsito: Tránsito intenso (Uso 5)
Especificaciones técnicas
  • Referenciauptown_black_pavimentos
  • Familia de productoFloor Tiles
  • Grupo de productosUptown
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES