Publique sus productos
KESSEL-Multitube 71300 backwater valve Ø 320

KESSEL-Multitube 71300 backwater valve Ø 320

Traducido por Google,
Válvula antirretorno de clapeta simple Multitubo Fabricada en polímero Con racores de conexión*, para conexión a todos los materiales de tubería Ø 320 Una clapeta de cierre automático
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 825 mm • Width: 470 mm • Height: 490 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 300 • Outside diameter (OD): 320 • Note Nominal size: External diameter of pipe clamps that can be bridged: 310 - 335 mm • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 35 mm • Gross weight: 25 kg • Net weight: 25 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
Especificaciones técnicas
  • Referencia71300
  • Familia de productoPipe flaps off NS 200
  • Grupo de productosBackwater valves - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía