Publique sus productos
KESSEL-Ecoguss yard drain System 100, vertical, round, B 125

KESSEL-Ecoguss yard drain System 100, vertical, round, B 125

Traducido por Google,
Sistema de drenaje de jardín KESSEL-Ecoguss 100, vertical, redondo, B 125 "El drenaje de jardín Ecoguss se utiliza para drenaje puntual y está equipado con un cubo de lodo. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple con los más altos requisitos de protección acústica, puede soportar temperaturas de hasta 400 grados Celsius y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión. El enchufe de salida es adecuado para la conexión a tuberías de polímero. No es necesaria una conexión equipotencial separada". • Tamaño nominal (DN): 100 • Caudal de descarga (l/s) con contraagua de 20 mm: 4,5 • Cubo de lodos: si • Sistema: 100 • Versión de toma: vertical • Material del cuerpo del desagüe: Ecoguss • Material de la parte superior: Ecoguss • Tipo de cubierta: Ranurada cubierta corrida • Color de la cubierta: negro • Clase de carga (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (máx. 12,5 t) • Bloqueo: Lock & Lift • Material de la cubierta: Ecoguss • Tamaño de la rejilla, largo (mm): 247 • Tamaño de la rejilla, ancho (mm): 247 • Material de la llanta: Ecoguss • Longitud de la llanta (mm): 258 • Ancho de la llanta (mm): 258
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 247 mm • Width: 247 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • execution • Odor trap: no • System: 100 • Container / body • Nozzle design: vertical • Other features • Wastewater volume: high • Construction height: min. 130 mm • Form top section: round • Gross weight: 2.968 kg • Net weight: 2.655 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia67111B
  • Familia de productoYard drain system 100
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto