Publique sus productos
Waste bin

Waste bin

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Traducido por Google,
Artículos genéricos Papelera 04988070000, acero inoxidable
Especificaciones
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Especificaciones técnicas
  • Referencia04988070000
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)1.54
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras