Publique sus productos
Bathroom stool max load 220 lb

Bathroom stool max load 220 lb

Traducido por Google,
Taburete de baño Plan 14982010038, carga máxima 100 kg, cromado/gris claro
Especificaciones técnicas
  • Referencia14982010038
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosShower & Bathtub
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)469
  • Ancho (mm)340
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)5.782
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño