Publique sus productos
Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Traducido por Google,
Plan Care Barra angular 90° 34906010306, mano derecha/izquierda, 465/765 mm, cromada
Especificaciones técnicas
  • Referencia34906010306
  • Familia de productoCare
  • Grupo de productosWC & Bidet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)765
  • Ancho (mm)465
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)3.08
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño