Publique sus productos
Angle bar 135° left hand

Angle bar 135° left hand

Traducido por Google,
Plan Care Barra angular 135° 34907170402, izquierda, 673/266 mm, plata anodizada
Especificaciones técnicas
  • Referencia34907170402
  • Familia de productoCare
  • Grupo de productosShower & Bathtub
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)266
  • Ancho (mm)673
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.715
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño