Publique sus productos
Rail for back rest

Rail for back rest

Traducido por Google,
Plan Care Rail 34979010600, para respaldo, 600 mm, cromado
Especificaciones técnicas
  • Referencia34979010600
  • Familia de productoCare
  • Grupo de productosWC & Bidet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)33
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)117
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.054
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo