Publique sus productos
Grab bar

Grab bar

Traducido por Google,
Asidero AXESS 35001370400, 400 mm, negro mate
Especificaciones técnicas
  • Referencia35001370400
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)432
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)2.105
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía