Publique sus productos
Angle bar 90 degree left

Angle bar 90 degree left

Traducido por Google,
AXESS Barra angular 90 grados 35006370802, izquierda, 381/851 mm, negro mate
Especificaciones técnicas
  • Referencia35006370802
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)851
  • Ancho (mm)381
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)5.263
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars