Publique sus productos
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH system
    Kimia

    Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH system

    Kimitech WALLMESH se usa para realizar enlucidos reforzados en estructuras de mampostería, la realización de sistemas contra el hundimiento para forjados y la realización de sistemas antivuelco para muros de relleno y tabiques. Además, se usa para trabajos de reparación local, como el cosido de partes dañadas. Kimitech WALLMESH es una malla compuesta preformada de fibras de vidrio, con imprimación termofraguante, que se usa en combinación con morteros de las líneas Basic, Betonfix y Tectoria para reforzar estructuras de mampostería y hormigón.
    Especificaciones
    • Revoco armado sobre cualquier tipo de pared equipada con CVT para sistemas CRM. El proceso incluye las siguientes fases de aplicación: limpieza preliminar y restauración, aplicación de una primera capa de revoque al paramento con mortero de cal hidráulica natural NHL Basic MALTA M15 de Kimia S.p.A. o similar, con resistencia a la compresión a los 28 días según UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; resistencia a la flexión a los 28 días: >4 Mpa, instalación de la malla flexible de fibra de vidrio Kimitech WALLMESH de Kimia S.p.A. o similar, incorporándola parcialmente al mortero de revoque fresco. Perfore los orificios, preferiblemente con herramientas rotativas, e inserte cuatro (4) conectores en forma de L por metro cuadrado, preformados con fibra de vidrio y resina Kimitech PLUG VR de adhesión mejorada de Kimia S.p.A. o un producto similar, con las siguientes características: diámetro: 8 mm, área resistente: 11,5 mm², resistencia media a la tracción: 18,9 kN. Rellene el orificio con resina epoxi Kimitech EPOXY CTR de alto rendimiento y fraguado rápido de Kimia S.p.A. o un producto similar. Espere a que fragüe la primera capa de mortero y aplique la siguiente con llana o máquina. El suministro e instalación de todos los materiales descritos anteriormente y cualquier otro elemento necesario para la obra terminada están incluidos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrm-kimitech-wallmesh
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGlass fibre
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

    Disponibilidad en regiones

    Europa