Publique sus productos
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system
    Kimia

    Refuerzo CRM Kimitech WALLMESH CRM system

    Kimitech WALLMESH CRM se usa para la reparación y refuerzo de elementos estructurales y no estructurales mediante la técnica de enlucido reforzado CRM. El sistema es capaz de aumentar la resistencia y ductilidad de la estructura reforzada y uniformar la redistribución de las tensiones. Permite realizar el refuerzo a compresión, flexión y cortante de muros, paredes y pilares de hormigón.

    Kimitech WALLMESH CRM es una malla estructural preformada de fibras de vidrio, impregnada con resina termofraguante, que se usa en combinación con morteros a base de cal de las líneas Tectoria, Limepor y Basic o morteros cementosos de la línea Betonfix para realizar refuerzos en elementos de mampostería y hormigón con la técnica del enlucido reforzado (CRM). Las mallas forman parte del sistema provisto de marcado CE y ETA para los sistemas CRM.

    Especificaciones
    • Revoco armado sobre cualquier tipo de pared, con marcado CE y certificación ETA para sistemas CRM. El proceso incluye las siguientes fases de aplicación: limpieza preliminar y restauración; aplicación de una primera capa de revoque rugoso al paramento con mortero de cal hidráulica natural NHL Basic MALTA M15 de Kimia S.p.A. o similar, con resistencia a la compresión a los 28 días según UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; resistencia a la flexión a los 28 días: >4 Mpa; instalación de la malla rígida de fibra de vidrio Kimitech WALLMESH CRM de Kimia S.p.A. o similar, parcialmente embebida en el mortero rugoso fresco. En las esquinas, instalación de los elementos de esquina Kimitech CORNER CRM de Kimia S.p.A. o similar. Perfore agujeros, preferiblemente con herramientas rotativas, e inserte cuatro (4) conectores preformados de fibra de vidrio y resina en forma de L por metro cuadrado con mejor adherencia. Se utilizan conectores en forma de L Kimitech PLUG CRM de Kimia S.p.A. o un producto similar, unidos con resina epoxi de alto rendimiento y fraguado rápido Kimitech EPOXY CTR de Kimia S.p.A. o un producto similar. Espere a que la primera capa de mortero fragüe y aplique la siguiente capa con llana o máquina. Los productos se prepararán y aplicarán siguiendo estrictamente las instrucciones de las fichas técnicas proporcionadas por el fabricante. El suministro e instalación de todos los materiales descritos anteriormente y cualquier otro elemento necesario para la obra terminada están incluidos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrm-kimitech-wallmesh-crm
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGlass fibre
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

    Disponibilidad en regiones

    Europa