Publique sus productos
Refuerzo FRCM Kimitech BS ST system
Refuerzo FRCM Kimitech BS ST system
Refuerzo FRCM Kimitech BS ST system
Refuerzo FRCM Kimitech BS ST system
Refuerzo FRCM Kimitech BS ST system
Refuerzo FRCM Kimitech BS ST system
    Kimia

    Refuerzo FRCM Kimitech BS ST system

    Kimitech BS ST se usa para el refuerzo estructural y no estructural de elementos de hormigón armado, madera y mampostería. Es especialmente adecuado para revestir elementos inflexionados, reforzar a cortante vigas y tabiques, confinar pilares, cercar edificios o realizar consolidaciones o ataduras de elementos de elementos de mampostería. Kimitech BS ST 200 es un tejido de refuerzo bidireccional de fibra de basalto específico para refuerzos estructurales; se usa con morteros de la línea Basic para refuerzos estructurales. Se caracteriza por su elevada resistencia mecánica, su reducido espesor y peso, su rapidez y facilidad de instalación, su reducida invasividad y buena reversibilidad, su gran trabajabilidad y ductilidad.
    Especificaciones
    • Refuerzo estructural o refuerzo sísmico de estructuras de mampostería, equipadas con CVT para sistemas FRCM. El proceso incluye las siguientes fases de aplicación: limpieza del sustrato y, si es necesario, reconstrucción o alisado de la superficie con un mortero adecuado. Aplique una primera capa de mortero Basic MALTA M15/F de Kimia S.p.A. o un producto similar. El espesor máximo por capa es de 5 mm. El mortero debe tener las siguientes características: tamaño máximo del árido (UNI EN 1015-1): 1,2 mm; densidad aparente del mortero fresco (UNI EN 1015-6): 1900 kg/m³; resistencia a la compresión a los 28 días (UNI EN 1015-12): >15 N/mm²; resistencia a flexión a 28 días > 4 MPa y tendrá el marcado CE como mortero R2 según UNI EN 1504-3 y como mortero de albañilería clase M15 según EN 998-2 y como mortero para interiores y exteriores GP CS IV según UNI EN 998-1. Instalación de la malla de fibra de basalto Kimitech BS ST con las siguientes características: densidad ρfib [g/cm³]: 2,67; módulo de tracción [GPa]: 88,66; trama bidireccional; tamaño de malla: 20 x 20 mm. Se aplicó una capa adicional de la misma matriz sobre la malla con espátula metálica o llana, para un espesor total del sistema de refuerzo de 10 mm. El sistema de refuerzo así creado cuenta con una CVT, de conformidad con el punto 11.1, caso C, de la NTC 2018, según los procedimientos de calificación para sistemas de refuerzo del punto 3 de la “Guía para la identificación, calificación y control de aceptación de compuestos reforzados con fibra de matriz inorgánica (FRCM) para su uso en la consolidación estructural de edificaciones existentes”. Se incluye el suministro e instalación de todos los materiales descritos anteriormente y cualquier otro elemento necesario para la ejecución de la obra, excepto los anclajes, que se calculan por separado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrcm-kimisteel-bs-st
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

    Disponibilidad en regiones

    Europa