Publique sus productos
Refuerzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Refuerzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Refuerzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Refuerzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Refuerzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Refuerzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Refuerzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Refuerzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
Refuerzo FRCM Kimisteel GLV 650 system
    Kimia

    Refuerzo FRCM Kimisteel GLV 650 system

    Kimisteel GLV 650 se usa para refuerzo de estructuras de mampostería, realización de impostas reforzadas, consolidación de arcos y bóvedas, refuerzo estructural de vigas y viguetas, realización de elementos prefabricados de hormigón con armadura débil, realización de ladrillos armados. Kimisteel GLV 650 es un tejido de refuerzo unidireccional fabricado con filamentos de acero galvanizado de alta resistencia. El producto se usa con matrices inorgánicas para el refuerzo estructural de elementos de mampostería y hormigón armado. La elección de la matriz depende del tipo de soporte, la resistencia mecánica, el módulo de elasticidad requerido, el tipo de entorno de uso previsto y la permeabilidad al vapor requerida.
    Especificaciones
    • Refuerzo estructural o refuerzo sísmico de estructuras de mampostería, equipadas con CVT para sistemas FRCM. El proceso incluye las siguientes fases de aplicación: limpieza del sustrato y, si es necesario, reconstrucción o alisado de la superficie con un mortero adecuado. Aplicar una primera capa de mortero Basic MALTA M15/F de Kimia S.p.A. o similar. El espesor máximo por capa es de 5 mm. El mortero debe tener las siguientes características: distribución granulométrica UNI EN 1015-1: 1,2 mm; resistencia a la compresión a los 28 días UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; resistencia a la flexión a los 28 días >4 Mpa. Además, contará con el marcado CE como mortero R2 según la norma UNI EN 1504-3, como mortero de mampostería clase M15 según la norma EN 998-2 y como mortero GP CS IV para interiores y exteriores según la norma UNI EN 998-1. Mientras el producto aún esté fresco, aplicar el tejido de acero galvanizado en zinc Kimisteel GLV 650 de Kimia S.p.A. o un producto similar, ejerciendo una ligera presión con la espátula y/o llana para incrustar el tejido en la matriz. La malla de acero galvanizado debe garantizar las siguientes características: módulo de tracción: 182,9 GPa; gramaje del acero: 650 g/m²; espesor equivalente: 0,083 mm; malla de alambre de acero flexible; carga máxima por unidad de ancho: 130,97 kN/m. Aplique una capa adicional de la misma matriz a la malla con una espátula metálica o llana, para un espesor total del sistema de refuerzo de 10 mm. El sistema de refuerzo así creado se encuentra en posesión de CVT, de conformidad con el punto 11.1, caso C, de la NTC 2018, de acuerdo con los procedimientos de calificación para sistemas de refuerzo del punto 3 de la "Guía para la identificación, calificación y control de aceptación de compuestos reforzados con fibras de matriz inorgánica (FRCM) para su uso en la consolidación estructural de edificaciones existentes". Se incluye el suministro e instalación de todos los materiales descritos anteriormente y cualquier otro elemento necesario para la obra terminada, excluyendo los anclajes, que se calcularán por separado. ------ Refuerzo estructural o refuerzo sísmico de estructuras de hormigón, equipadas con CVT para sistemas FRCM. El proceso incluye las siguientes fases de aplicación: limpieza del soporte y, si es necesario, reconstrucción o alisado de la superficie de mampostería con un mortero adecuado. Aplique una primera capa de mortero Betonfix MONOLITE N de Kimia S.p.A. o un producto similar. El espesor máximo por capa es de 5 mm. El mortero debe tener las siguientes características: rango de granulometría UNI EN 1015-1: 0,1-0,5 mm; resistencia a la compresión a los 28 días UNI EN 1015-12: > 50 MPa; resistencia a la flexión a los 28 días a 21 °C: > 8 MPa. Además, contará con el marcado CE como mortero R4 según la norma UNI EN 1504-3. Mientras el producto esté aún fresco, aplicar la malla de acero galvanizado zincado Kimisteel GLV 650 de Kimia S.p.A. o producto similar ejerciendo una ligera presión con la espátula y/o llana para incrustar el tejido en la matriz. La malla de acero galvanizado debe garantizar las siguientes características: módulo de tracción: 182,9 GPa; gramaje del acero: 650 g/m²; espesor equivalente: 0,083 mm; malla de alambre de acero flexible; carga máxima por unidad de ancho: 130,97 kN/m. Aplique una capa adicional de la misma matriz a la malla con una espátula metálica o llana, para un espesor total del sistema de refuerzo de 10 mm. El sistema de refuerzo así creado se encuentra en posesión de CVT, de conformidad con el punto 11.1, caso C, de la NTC 2018, de acuerdo con los procedimientos de calificación para sistemas de refuerzo del punto 3 de la "Guía para la identificación, calificación y control de aceptación de compuestos reforzados con fibras de matriz inorgánica (FRCM) para su uso en la consolidación estructural de edificaciones existentes". Se incluye el suministro e instalación de todos los materiales descritos anteriormente y cualquier otro elemento necesario para la obra terminada, excluyendo los anclajes, que se calcularán por separado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrcm-kimisteel-glv-650
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

    Disponibilidad en regiones

    Europa