Publique sus productos
Refuerzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Refuerzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Refuerzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Refuerzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Refuerzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Refuerzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Refuerzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
    Kimia

    Refuerzo FRCM Kimisteel INOX 800 system

    Kimisteel INOX 800 se usa para refuerzo de estructuras de mampostería, realización de impostas reforzada, consolidación de arcos y bóvedas, realización de ladrillos armados. Kimisteel INOX 800 es un tejido de refuerzo unidireccional realizado con cordones de acero inoxidable, especialmente resistente a la corrosión, que puede usarse cuando se trabaja en soportes sujetos a humedad ascendente por capilaridad y, en general, expuestos a ambientes agresivos. El tejido se usa con una matriz inorgánica a base de cal para el refuerzo estructural de elementos de mampostería.
    Especificaciones
    • Refuerzo estructural o refuerzo sísmico de estructuras de mampostería, equipadas con CVT para sistemas FRCM. El proceso incluye las siguientes fases de aplicación: limpieza del sustrato y, si es necesario, reconstrucción o alisado de la superficie con un mortero adecuado. Aplique una primera capa de mortero Basic MALTA M15/F de Kimia S.p.A. o un producto similar. El espesor máximo por capa es de 5 mm. El mortero debe tener las siguientes características: tamaño máximo del árido (UNI EN 1015-1): 1,2 mm; densidad aparente del mortero fresco (UNI EN 1015-6): 1900 kg/m³; resistencia a la compresión a los 28 días (UNI EN 1015-12): >15 N/mm²; Resistencia a la flexión a los 28 días >4 MPa y marcado CE como mortero R2 según la norma UNI EN 1504-3, mortero de albañilería clase M15 según la norma EN 998-2 y mortero GP CS IV para interiores y exteriores según la norma UNI EN 998-1. Con el producto aún fresco, aplicar el tejido de acero inoxidable Kimisteel INOX 800 de Kimia S.p.A. o un producto similar, ejerciendo una ligera presión con la espátula o llana para integrarlo en la matriz.. La malla de acero inoxidable debe garantizar las siguientes características: gramaje: 800 g/m²; acero utilizado: acero inoxidable AISI 316; espesor teórico del acero: 0,1 mm; resistencia unitaria por unidad de longitud de la malla de alambre de acero flexible: 123,8 kN/m. Aplique una capa adicional de la misma matriz a la malla con una espátula metálica o llana, para un espesor total del sistema de refuerzo de 10 mm. El sistema de refuerzo cuenta con un CVT, de conformidad con el punto 11.1, caso C, de la NTC 2018, según los procedimientos de calificación para sistemas de refuerzo del punto 3 de la "Guía para la identificación, calificación y control de aceptación de compuestos reforzados con fibras de matriz inorgánica (FRCM) para su uso en la consolidación estructural de edificaciones existentes". Se incluye el suministro e instalación de todos los materiales descritos anteriormente y cualquier otro necesario para la obra terminada.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrcm-kimisteel-inox-800
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

    Disponibilidad en regiones

    Europa