Publique sus productos
Refuerzo FRP Kimitech CB system/CBA system
Refuerzo FRP Kimitech CB system/CBA system
Refuerzo FRP Kimitech CB system/CBA system
Refuerzo FRP Kimitech CB system/CBA system
Refuerzo FRP Kimitech CB system/CBA system
Refuerzo FRP Kimitech CB system/CBA system
Refuerzo FRP Kimitech CB system/CBA system
Refuerzo FRP Kimitech CB system/CBA system
Refuerzo FRP Kimitech CB system/CBA system
Refuerzo FRP Kimitech CB system/CBA system
    Kimia

    Refuerzo FRP Kimitech CB system/CBA system

    Los tejidos Kimitech CB e CBA se usan para el refuerzo de elementos estructurales y no estructurales en hormigón armado, madera y mampostería. Están especialmente indicados para revestir elementos inflexionados, reforzar a cortante de vigas y tabiques, confinar pilares y, en general, cercar edificios. Kimitech CB e CBA son tejidos de fibra de carbono con distintos gramajes y tramas. Se caracterizan por su elevada resistencia mecánica, su reducido espesor y peso, su rapidez y facilidad de colocación, su reducida invasividad y buena reversibilidad, su gran trabajabilidad y ductilidad, su excelente resistencia a las corrientes parásitas, a los disolventes, a los ácidos, y la posibilidad de acabado con enlucidos, pinturas o protecciones contra incendios.
    Especificaciones
    • Reparación, refuerzo o refuerzo sísmico de estructuras de hormigón y mampostería mediante un sistema de FRP equipado con una CVT. El proceso incluye los siguientes pasos de aplicación: limpieza del sustrato, eliminación completa de las piezas sueltas, redondeo de los bordes y relleno de las grietas con morteros adecuados.Aplicación sobre la superficie tratada de una imprimación a base de resina sintética bicomponente en dispersión acuosa Kimicover FIX de Kimia S.p.A. o producto similar. Aplique una capa de adherencia de resina epoxi Kimitech CMP de Kimia S.p.A. o un producto similar, con brocha o rodillo, directamente sobre el sustrato. Aplique el tejido en fibra de carbono Kimitech CB o Kimitech CBA del gramaje y textura elegidos mientras aún está fresco. La impregnación se realiza mientras aún está fresco con resina epoxi bicomponente sin disolventes Kimitech CMP de Kimia S.p.A. o un producto similar, aplicada en varias capas con brocha o rodillo. La resina de unión e impregnación debe tener las siguientes características: tiempo de congelación: 25 minutos; curado completo a 25 °C: 7 días; resistencia a la compresión después de 7 días ASTM D695-02a: > 50 MPa; tensión máxima de tracción ASTM D 638: > 30 MPa; módulo de tracción ASTM D 638: 1760 MPa. El producto tendrá marcado CE como un producto de unión estructural según EN 1504-4. El sistema de refuerzo así creado tendrá un CVT y se incluirá en las clases de identificación de acuerdo con los procedimientos de calificación para sistemas de refuerzo creados en obra en el punto 5.2 de las "Directrices para la identificación, calificación y control de aceptación de compuestos de matriz polimérica reforzada con fibra (FRP) para ser utilizados para el refuerzo estructural de edificios existentes". El suministro e instalación de todos los materiales descritos anteriormente y cualquier otro necesario para completar el trabajo están incluidos, excluyendo los anclajes que se calculan por separado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrp-kimitech-cb-cba
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

    Disponibilidad en regiones

    Europa