Publique sus productos
Refuerzo FRP Kimitech PLATE system
Refuerzo FRP Kimitech PLATE system
Refuerzo FRP Kimitech PLATE system
Refuerzo FRP Kimitech PLATE system
Refuerzo FRP Kimitech PLATE system
Refuerzo FRP Kimitech PLATE system
Refuerzo FRP Kimitech PLATE system
    Kimia

    Refuerzo FRP Kimitech PLATE system

    Kimitech PLATE se usa para el refuerzo estructural de vigas y viguetas de hormigón armado, madera y acero, para la consolidación o refuerzo de bóvedas y elementos de albañilería en general. Kimitech PLATE es una lámina de fibra de carbono preimpregnada con resina epoxi. La lámina, producida por pultrusión en diferentes anchos, es específica para realizar consolidaciones estructurales de obras en hormigón armado, hormigón armado pretensado, madera, mampostería y acero. Es especialmente adecuada para el revestimiento de elementos predominantemente flexionados y para la fijación de sistemas de mampostería
    Especificaciones
    • Reparación, refuerzo o refuerzo sísmico de estructuras de hormigón, mampostería o madera con la instalación de láminas de fibra de carbono pultruidas, equipadas con CVT para sistemas FRP. El proceso incluye las siguientes fases de aplicación: limpieza del sustrato con eliminación completa de partes inconsistentes, relleno de cualquier grieta con morteros adecuados. Si la superficie donde se aplicará el refuerzo es muy irregular, alise con morteros adecuados. Aplique Kimicover FIX, una imprimación de resina sintética de dos componentes en dispersión acuosa de Kimia S.p.A. o un producto similar sobre la superficie tratada, seguido de una primera capa de Kimitech EP-TX, un adhesivo a base de resina epoxi tixotrópica de dos componentes de Kimia S.p.A. o un producto similar, marcado CE como adhesivo estructural según EN 1504-4. El adhesivo debe tener las siguientes características: endurecimiento completo a 25 °C: 7 días; resistencia a la flexión a 1 día ASTM D790: > 16 MPa; Resistencia de adherencia UNI EN 1542: > 18 MPa; adhesión al hormigón: > 3 MPa. Aplicación de la lámina Kimitech PLATE de Kimia S.p.A. o un producto similar. Para su aplicación, limpie con di solvente EPOX de Kimia S.p.A. o un producto similar, lije ligeramente la cara de aplicación, elimine el polvo y aplique una capa uniforme de adhesivo epoxi como Kimitech EP-TX o similar en la misma cara con una espátula plana. El sistema de refuerzo así creado tendrá una CVT y se clasificará dentro de las clases de identificación según los procedimientos de calificación para sistemas de refuerzo en obra del punto 5.2 de las "Directrices para la identificación, calificación y control de aceptación de compuestos de matriz polimérica reforzados con fibra (PRFV) para su uso en el refuerzo estructural de edificios existentes". El suministro e instalación de todos los materiales descritos anteriormente y cualquier otro elemento necesario para la obra terminada están incluidos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrp-kimitech-plate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

    Disponibilidad en regiones

    Europa