Publique sus productos
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinerock rectangulaire - Shower tray

    Traducido por Google,

    Plato de ducha extrabajo texturizado y coloreado

    Especificaciones
      • Mineral-textured finish
      • 5 colors: white, anthracite gray, stone gray, black, or sand
      • Extra-flat horizontal drain (24 L/min) with matching metal drain grate included
      • Very high natural slip resistance, slip rating: PN24
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 9.5 to 14 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKIN040013
    • Familia de productoThe shower
    • Grupo de productosShower trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Europa