Publique sus productos
Kinediva - Shower tray
KINEDO

Kinediva - Shower tray

Traducido por Google,

La bandeja Kinediva personifica la elegancia con su diseño moderno y su exclusivo sistema de drenaje lateral que garantiza una evacuación eficiente del agua. Esta bandeja de diseño con tapa de desagüe extraplana ofrece un aspecto original y sofisticado.

Especificaciones
    • Available in 3 colours: White, beige and marine blue
    • Finish: Smooth matte appearance
    • Thickness: 35 mm
    • Shape: square and rectangle
    • Colour co-ordinated linear type waste with matching drain cover (24l/m)
    • Cuttable on four sides
    • Beige and marine blue colour options are tested to PN12
    • White option tested to PN18

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKinediva
  • Familia de productoThe shower
  • Grupo de productosShower trays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)35
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano 1C
  • Material secundarioComposite
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha

Disponibilidad en regiones

Europa