Publique sus productos
Kineline bgc - Shower tray
KINEDO

Kineline bgc - Shower tray

Traducido por Google,

Bandeja extraplana con canaleta para residuos, texturizada y de color.

Especificaciones
    • Textured tray with granite effect
    • Available in 5 colours
    • Finish – Granite look and texture.
    • Shape: rectangle
    • Waste: linear
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKineline-bgc
  • Familia de productoThe shower
  • Grupo de productosShower trays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano 1C
  • Material secundarioComposite
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha

Disponibilidad en regiones

Europa