Publique sus productos
Kinemoon style - Shower tray
KINEDO

Kinemoon style - Shower tray

Traducido por Google,

Bandeja extraplana con desagüe central, texturizada y de color

Especificaciones
    • Available in 5 colours
    • Finish: Moonstone look and texture
    • Thickness: 26 mm
    • Shape: Square and rectangle
    • Colour coordinated, thin rectangular, metal waste cover, central to the tray (24 l/min)
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage
    • Cuttable on four sides
    • Versatile: Can be placed on the floor, raised on feet or sunk into the floor to create a wet room look
    • Tray comes complete with:
      • Extra-flat waste
      • Metal waste cover to match your chosen tray colour
      • Tested to PN24. Equivalent test to DIN 51097 C
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKinemoon-style
  • Familia de productoThe shower
  • Grupo de productosShower trays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)26
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano 1C
  • Material secundarioComposite
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha

Disponibilidad en regiones

Europa