Publique sus productos
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size

    Thin Bricks / Urban Blend / King Size

    Traducido por Google,

    Urban Blend tiene una paleta que entreteje ricos marrones oscuros y sombras en carbón profundo, y pasa con gracia a un suave color topo, que encarna la belleza natural de la tierra. Esta colección está diseñada para aquellos que aprecian la prestigiosa apariencia de fuerza, fusionándose perfectamente con el paisaje urbano y destacando por su carácter distinguido.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUrban_Blend_King_Size
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.79
    • Ancho (pulgadas)9.44
    • Profundidad (pulgadas)0.39
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica