Publique sus productos
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size

    Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size

    Traducido por Google,

    Valyria Stone comienza con una base de carbón sutil, preparando el escenario para una extraordinaria exhibición de color y textura. Sobre esta base, capas profundas de color granate quemado se entrelazan con vibrantes toques de óxido, naranja y rosa, reflejando la belleza dinámica de la piedra fundida. La adición de arena en polvo en el exterior introduce una textura intrigante, lo que mejora aún más el atractivo visual de la piedra.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaValyria_stone_Imperial_Size
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2
    • Ancho (pulgadas)19.25
    • Profundidad (pulgadas)0.56
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica