Publique sus productos
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems

    PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems

    Traducido por Google,

    Nuestro sistema PentaClad™ ofrece una solución eficaz para encerrar espacios no acondicionados. El diseño de un solo panel utiliza tecnología Nano-Cell® para brindar durabilidad y resistencia al impacto, además de una distribución equilibrada de la luz natural. El sistema ayuda a modernizar los exteriores de los edificios u ocultar estructuras mecánicas con una junta alzada o un aspecto enrasado que permite gráficos y retroiluminación. Es una gran herramienta para crear cajas de luz llamativas que resalten una entrada o un espacio público.

    Características destacadas del producto

    • La tecnología Nano-Cell® utiliza celdas que miden menos de 0,18 pulgadas para brindar una durabilidad superior.
    • Los paneles de vidrio están coextruidos con un inhibidor de rayos UV especializado para un rendimiento a largo plazo.
    • Los paneles de vidrio de policarbonato cuentan con una conexión de triple diente para capacidades de carga superiores.
    • Los clips de panel de acero inoxidable con subestructura de correas de aluminio y sistema de marco de aluminio brindan resistencia adicional
    • Crea espacio para señalización o gráficos aplicados ya sea interna o externamente.
    • Las oportunidades de retroiluminación permiten diseños de "cajas de luz" que pueden atraer a los clientes o resaltar las características del edificio.
    • Ligero y fácil de instalar.
    Especificaciones
      • Thickness: 10 mm, 12 mm, or 16 mm
      • Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm)
      • Length: Up to 38 ft long
      • Panel Weight: 12 mm = 0.53 lb/ft2 | 16 mm = 0.70 lb/ft2

      Base Options

      • Panel Joint: Mechanically interlocking triple-tooth connection
      • Color Options: Standard - Clear, White, Ice White, Blue, Green, Bronze, Reflective Gray
      • Note: all colors are available with a matte finish upon request - consult for other available color options

      Certification and Test Results

      • Code Compliance, IBC - ASTM D635, D1929, D2843, E84 - Complies as specifically detailed in the ESR-4745 report
      • Uniform Load Structural / Span - ASTM E330 - Polycarbonate Batten - 4ft span / Aluminum Batten - 4ft to 7ft span. Consult KLA for job specific span capabilities
      • Water Penetration - AAMA 501.2 - Pass
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPentaClad-Translucent-Polycarbonate-Cladding-Systems
    • Familia de productoDaylighting Systems
    • Grupo de productosTranslucent Cladding Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_35_35
    • Descripción Uniclass 2015Glazed screen systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls