Publique sus productos
2ParkUp - Portabicicletas de dos niveles
2ParkUp - Portabicicletas de dos niveles
2ParkUp - Portabicicletas de dos niveles
2ParkUp - Portabicicletas de dos niveles
2ParkUp - Portabicicletas de dos niveles
2ParkUp - Portabicicletas de dos niveles
2ParkUp - Portabicicletas de dos niveles
2ParkUp - Portabicicletas de dos niveles
2ParkUp - Portabicicletas de dos niveles

    2ParkUp - Portabicicletas de dos niveles

    El portabicicletas de dos niveles 2ParkUp, desarrollado en los Países Bajos, es eficiente en espacio y rentable, con un mecanismo de elevación asistido por gas que es seguro, duradero y fácil de usar. El aparcamiento de bicicletas de dos niveles ayuda a cumplir con los requisitos de planificación de aparcamiento de bicicletas con facilidad, al tiempo que garantiza que los usuarios puedan aparcar sus bicicletas de forma segura. Arquitectos, especificadores y contratistas de construcción eligen el 2ParkUp por su calidad de construcción superior y su innovadora reducción de ruido. El 2ParkUp es especialmente beneficioso en entornos residenciales u oficinas donde el ruido puede ser un problema. Su robusta construcción garantiza durabilidad y larga vida útil, incluso en zonas de mucho tránsito.

    ¿Qué hace único al 2ParkUp?

    • Soporte para la horquilla delantera en todos los espacios inferiores para evitar daños en la rueda
    • Soporte para la rueda trasera en los espacios superiores para evitar que las bicicletas se caigan
    • Espacios superiores con amortiguador de gas para facilitar el estacionamiento a la mayoría de los usuarios
    • Diferencia de altura entre espacios para evitar que los volantes choquen
    • Distancia entre centros de espacios de 375, 400, 450, 500 o 600 mm para crear espacio para todo tipo de bicicletas
    • Fundas protectoras de plástico HDPE resistentes a los rayos UV para uso exterior
    • Anilla de bloqueo integrada para candados de cadena Previene el robo de bicicletas
    • Adecuado para diferentes anchos de neumáticos de hasta 66 mm (espacios inferiores) y 58 mm (espacios superiores)

    Ventajas:

    • Mayor capacidad de almacenamiento de bicicletas por m²
    • Excepcionalmente fácil de usar y seguro
    • Aparcamiento de bicicletas de dos niveles líder en la industria
    • Sostenible, fiable y de bajo mantenimiento
    • Conectable; Sin pérdida de plazas de aparcamiento Fácil de trasladar e instalar en otros lugares Cumple con la certificación BREEAM Probado para 20.000 movimientos Más de 100.000 unidades instaladas en todo el mundo Apto para instalación tanto en interiores como en exteriores 10 años de garantía Fabricado en Europa
    Especificaciones
      • Producto de acero galvanizado con recubrimiento en polvo opcional en cualquier color RAL si se requiere
      • Altura de techo requerida: depende de la bicicleta (!)
      • Distancia entre centros de los espacios: 375, 400, 450, 500 o 600 mm para crear espacio para todo tipo de bicicletas
      • Ancho mínimo de pasillo recomendado: 2000 mm
      • Capacidad de un lado: 4, 6, 8, 10, 12, 14 o 16 espacios por módulo
      • Capacidad de doble lado: 8, 12, 16, 10, 24, 28 o 32 espacios por módulo
      • Certificado según FietsParKeur (marca de calidad holandesa para aparcabicicletas)
      • Brazo de carga para bicicletas eléctricas opcional
      • o bucles de bloqueo adicionales
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2parkup
    • Familia de productoBicycle Parking
    • Grupo de productosTwo Tier Bike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Oceanía