Publique sus productos
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw

    KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw

    Traducido por Google,

    KPR-RÁPIDO K
    ∅10, ∅12, ∅14
    Anclaje de marco con tornillo de cabeza hexagonal, arandela integrada y accionamiento TX recomendado para la fijación de elementos metálicos.

    SUSTRATOS (ETAG 014 ABCD)
    • Hormigón fisurado: fijación multipunto no estructural
    • Ladrillo macizo de arcilla, Ladrillo macizo de silicato de calcio
    • Ladrillo de arcilla hueco o perforado
    • Bloque hueco de silicato de calcio
    • bloque CAA

    MATERIAL DE LA MANGA
    • Poliamida (PA)

    MATERIAL DEL TORNILLO
    • Acero al carbono (KPR-FAST K)
    • Acero inoxidable A4 (KPR-FAST K-A4)

    PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
    • Revestimiento de escamas de zinc (KPR-FAST K)
    • Cerámica SQ (KPR-FAST KD)

    METODO DE INSTALACION
    • Instalación de empuje

    SOLICITUD
    • Montaje de consolas de fachadas ventiladas ligeras.
    • Montaje de estructuras metálicas interiores ligeras.
    • Montaje de escaparates, paredes de vidrio o acristalamientos.
    • Montaje de marcos de ventanas y puertas, puertas de garaje.
    • Montaje de barandillas y balaustradas.
    • Fijación de componentes de sistemas de instalación en edificios (aires acondicionados, calentadores de agua, hidróforos, filtros de agua, radiadores, etc.).
    • Fijación de racks de almacenes medianos y pequeños, muebles y elementos de interiorismo.
    • Montaje de parasoles, persianas, contraventanas.

    Especificaciones
    • Zinc flakes

         Zinc flakes
      ∅10   KPR-FAST 10 K   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 12 K   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 14 K   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      SQ Ceramic

       SQ Ceramic
      ∅10 KPR-FAST 10 K-D   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12 KPR-FAST 12 K-D   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14 KPR-FAST 14 K-D   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      Stainles steel A4

         Stainles steel A4
      ∅10   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Polyamide / Steel
      Screw head type Hex head
      Screw socket type TX
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakpr-fast-k-frame-plug-with-hex-head-screw-10-12-14
    • Familia de productoFramework and general fasteners
    • Grupo de productosFrame fixings
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-05-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEG000049
    • Nombre ETIMFasteners
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_03_32
    • Descripción Uniclass 2015Framing fasteners
    • Número OmniClass23-13 23 11
    • Título OmniClass Mechanical Fasteners

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica
    Arabia Saudí
    Alemania
    Canadá
    Catar
    Austria
    Estados Unidos
    Emiratos Árabes Unidos
    Bélgica
    India
    Bosnia-Herzegovina
    Israel
    Croacia
    Turquía
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Hungría
    Irlanda
    Italia
    Lituania
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Suecia
    Ucrania