Publique sus productos
Linea
Kling

Linea

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Puerta seccional corrugada horizontal lado exterior e interior. Paneles de chapa bivalva, superficie estucada (rugosa), protección de dedos con aislamiento térmico de poliuretano de 42 mm de espesor. Fondo en el Gate C21 color blanco (color similar al RAL9002). 190 colores RAL diferentes disponibles con cargo adicional. Residencial o pequeño condominio residencial ajánlott.Háromféle bisagras de servicio fabrican un equilibrio de resorte de torsión, por lo menos 15.000 resorte de torsión de tamaño de apertura de base, inferior, superior y laterales con juntas de caucho EPDM. Certificación CE, de acuerdo con los requisitos básicos de la Unión Europea en protección contra rotura de muelles, dedos y laterales. Se pueden producir 11 tipos de ancho y alto estándar de 15 tipos de tamaños estándar disponibles por un cargo adicional en dimensiones de ancho y alto en el mismo tiempo de entrega específico que los tamaños estándar.
Especificaciones técnicas
  • Referencialinea
  • Familia de productoResidential garage doors
  • Grupo de productosKLING residential sectional garage doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2120
  • Ancho (mm)2520
  • Profundidad (mm)42
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715