Publique sus productos
Natura arbo
Kling

Natura arbo

Traducido por Google,
Lado exterior liso, el lado interior acanalado horizontalmente garaje seccional Paneles de acero bivalvo, estuco exterior liso dentro de la superficie (rugosa), protección de dedos con aislamiento térmico de poliuretano de 42 mm de espesor.
Especificaciones técnicas
  • Referencianatura
  • Familia de productoResidential garage doors
  • Grupo de productosKLING residential sectional garage doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2120
  • Ancho (mm)2520
  • Profundidad (mm)42
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715