Publique sus productos
Quadra Arbo
Kling

Quadra Arbo

Traducido por Google,
Cinta lateral externa, hoja de roble dorado recubierta en el interior de la puerta seccional corrugada horizontal. Paneles de acero bivalvo, estuco exterior liso dentro de la superficie (rugosa), protección de dedos con aislamiento térmico de poliuretano de 42 mm de espesor.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaquadraa
  • Familia de productoResidential garage doors
  • Grupo de productosKLING residential sectional garage doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2120
  • Ancho (mm)2520
  • Profundidad (mm)42
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715