Publique sus productos
Sofa_Tasso
Klöber

Sofa_Tasso

Traducido por Google,
Tasso tiene un efecto definitorio en su entorno. La gama para vestíbulos y zonas de espera permite sentarse cómodamente en posición vertical para ver y ser visto. Con sus llamativas proporciones cúbicas, Tasso ofrece asientos cuidadosamente tapizados para un cómodo
sesión. El programa compuesto por sofás, sillas y mesas auxiliares forma un espacio independiente dentro de la estancia. La elegancia atemporal de la calidad perdurable ocupa el lugar que le corresponde junto con la arquitectura moderna. Sillas, biplazas, tres plazas, mesas auxiliares. Totalmente tapizado. Estructura con acabado cromado, alto brillo o mate. Asiento con almas de micromuelles embolsadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatas31
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles