Publique sus productos
W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

Traducido por Google,
Los paneles de yeso se aplican según el sustrato en diferentes tipos de fijación. En el proceso de lecho delgado sobre una superficie nivelada. Con Perlfix-Batzen para desniveles hasta 20 mm. Con listones de chapa para desniveles superiores a 20 mm. Requisito previo: terreno estable, preferiblemente nivelado. Con Knauf, los paneles con formaciones de esquina de fresado en V o geometrías especiales de la habitación se pueden ejecutar con una superficie de alta calidad.
Especificaciones
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_W611-DE_dry_plaster_with_gypsum_boards
  • Familia de productoDrywall-systems
  • Grupo de productosShaft walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro