Publique sus productos
W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

Traducido por Google,
El sistema de pared de hueco W630.de está diseñado con un mecanismo de perno hasta un ancho de hueco de 5,00 m. Por razones de protección contra incendios, no se requiere un aislamiento adicional.
Especificaciones
  • Shaft width up to 5,00m. Horizontal truss, metal profiles CW. Side edge connections with UW profiles, upper and lower edge connection with CW profiles. Ball throw safety on request. Insulating layer optional. Horizontal planking (solid panels in the 1st layer horizontally and in the 2nd layer vertically). Wall height up to: 7.00 m. Noise reduction up to: 42 dB.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_W630-DE_installation-shaft-wall_stud-crossbars-with-cw-profiles
  • Familia de productoDrywall-systems
  • Grupo de productosShaft walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro