Publique sus productos
WM311C.es Aquapanel - Sistema de doble hoja
Knauf
Archivados

WM311C.es Aquapanel - Sistema de doble hoja

Sistema de fachada compuesta por dos estructuras de acero galvanizado, una especial a la que se atornilla por la cara exterior una placa de cemento Knauf Aquapanel, y otra estructura paralela de canales y montantes de interior a la que se le atornillan dos placas de yeso. En todas las cámaras creadas llevará aislamiento.

Es de aplicación en cualquier tipo de edificio de obra nueva o rehabilitación que requiera una fachada ligera con altas prestaciones de eficiencia energética y con un acabado de revestimiento continúo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWM311C_sp_AQUAPANEL-External-wall-system-Double-metal-stud-frame
  • Familia de productoExterior Systems
  • Grupo de productosExterior Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Material secundarioAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro