Publique sus productos
Fachada Ventilada/ Sistema con Clips
Fachada Ventilada/ Sistema con Clips
Fachada Ventilada/ Sistema con Clips
Fachada Ventilada/ Sistema con Clips
Fachada Ventilada/ Sistema con Clips
Fachada Ventilada/ Sistema con Clips
    Laminam

    Fachada Ventilada/ Sistema con Clips

    CLIPS/ FIJACIÓN A LA VISTAA

    Las tablas Laminam se pueden aplicar a la fachada ventilada mediante clips metálicos con la función de sujeción mecánica. La parte a la vista del clip se puede pintar con varios colores RAL en función del acabado de la tabla Laminam elegida. Se pueden usar tanto tablas Laminam 3+ como tablas Laminam 5+, dependiendo de las prestaciones requeridas y de las características del edificio y del sitio.

    Laminam Spa produce y suministra placas de gres porcelanato para la construcción de fachadas ventiladas / cortina. La ejecución es responsabilidad de empresas especializadas que se encargan del proyecto y de la instalación. El Project Management de Laminam SpA suministra asistencia técnica y los valores de resistencia de la placa al viento para un dimensionamiento correcto y una instalación correcta.

    Póngase en contacto con Laminam

    Especificaciones
    • - Tabla de gres porcelánico Laminam

      Revestimiento externo hecho con porcelana laminada obtenida por molienda en húmedo de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas, componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con moldeado especial en Compatter y sinterización a 1200 °C, con cocción híbrida (gas/electricidad). Con canto cuadrado de un solo calibre y con refuerzo estructural hecho con fibra de vidrio aplicada mediante proceso industrial controlado (malla de fibra de vidrio aplicada en el revés).

      Espesor nominal …/….

      Formatos: 500x3000mm/ 1000x3000mm/ 810x3240mm o sub-formatos adecuados para el proyecto

      Laminam SpA darà al diseñador y a la Dirección de Obras los valores gráficos y de diseño de resistencia de placa relacionados con el sistema adoptado.

      - Suministro, colocación de subestructura de soporte y tablas Laminam en fachada

      - Mediciones, dimensionamiento y planificación ejecutiva.

      - Subestructura de soporte hecha de perfiles de aluminio o acero, con forma y sección adecuadas, de dimensiones apropiadas según el cálculo estructural, fijados al soporte mediante grapas en “L” de aluminio o acero. Estas grapas sujetan los perfiles mediante puntos de anclaje fijos y correderos permitiendo dilataciones térmicas. Tacos de fijación a la pared convenientemente dimensionados y adecuados al tipo de soporte en cuestión.

      - Enganche mecánico realizado por clip de acero inoxidable o equivalentes para la fijación de las tablas de revestimiento a la subestructura de soporte. Los clips se pintarán dependiendo del color de las tablas y se engancharán a los perfiles mediante remaches o tornillos autorroscantes. La distancia entre ejes horizontal de los clips y por consiguiente de la subestructura de soporte de aluminio se debe determinar en relación con el sitio, la altura del edificio y la presión del viento. Junta mínima entre las tablas de 5 mm.

      - Suministro de intradoses en tablas Laminam.

      - Colocación en obra de subestructura de soporte y tablas Laminam, incluida mano de obra, equipos, elementos de fijación (tacos, tornillos, etc.), corte de las tablas para obtener los subformatos a partir de los formatos principales.

      Apartados no incluidos en la oferta (gastos a su cargo):

      - IVA;

      - suministro y colocación de material aislante;

      - andamios o plataformas;

      - gastos de obra;

      - eliminación de cajas de embalaje o materiales resultantes;

      - cierre inferior y superior en otro material;

      - todo lo que no esté expresamente previsto en la oferta.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceramic-slab-clamp-system
    • Familia de productoCeramic slab application
    • Grupo de productosVentilated façades/ Rainscreen
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)3.5
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)24.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas