Publique sus productos
TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20 es una placa de techo acústica de lana mineral de 20 mm de grosor, que está disponible con tres tipos de bordes: Board, Tegular 24/90 y Tegular 15/90. Su superficie laminada lisa garantiza una excelente absorción acústica de Clase A y una alta capacidad de reflexión de la luz. Además, es altamente resistente a la humedad (100% HR) y proporciona una seguridad excepcional con una reacción al fuego de Euroclase A1. Gracias a estas características, TOPIQ® Alpha 20 es una opción ideal para centros educativos, donde la calidad acústica y la seguridad son esenciales. TOPIQ® Alpha 20 está respaldada por prestigiosas certificaciones, como el sello francés VOC A+, Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, la Clasificación M1 de Emisiones de Materiales de Construcción y el sello ecológico alemán Blue Angel, que garantizan su sostenibilidad y calidad.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTOPIQ-Alpha-20
  • Familia de productoMINERAL Ceiling Solutions
  • Grupo de productosTOPIQ®
  • Día de publicación2025-01-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos

Disponibilidad en regiones

Asia Sudamerica Europa África