Publique sus productos
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling

    PP200 baffle ceiling

    4.4 de 5 estrellas4.4(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los paneles verticales PP200 son elementos funcionales de acabado de interiores, dedicados a grandes salas con alto nivel de ruido, como aeropuertos, salas de espera, vestíbulos, salas de conferencias, restaurantes, comedores y naves de producción de alta intensidad de ruido. Debido a la naturaleza abierta de los techos de paneles, cualquier sistema de protección contra incendios, tanto de aspersión como de señalización, puede instalarse sobre el falso techo. Los techos de celdas abiertas también son livianos y fáciles de instalar. Los elementos de techo de PP son fabricados por BARWA SYSTEM SP. z oo utilizando chapa de aluminio de primera calidad pintada en fábrica. El barniz se aplica en polvo sobre cintas de aluminio especialmente pretratadas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPP200
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de productosCeiling panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)5.95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Metal Pan Ceilings