Publique sus productos
Träregel s600 Secura Board

Träregel s600 Secura Board

Traducido por Google,
Regla de madera s600 - Secura Board Las reglas de madera están disponibles en un gran número de dimensiones y longitudes estándar. Contra el suelo y el techo se utilizan alféizares y perfiles de acero o madera. A tener en cuenta al elegir un marco de madera; la madera es un material orgánico y, por lo tanto, sensible a la humedad y al movimiento. Con paredes más altas, como resultado de esto, el giro de los montantes a veces también puede ser un problema. Esto establece la altura máxima práctica para las paredes en lugar de la estabilidad.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT600SB
  • Familia de productoSystem
  • Grupo de productosTräregel s600 Secura Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-10-09
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501