Publique sus productos
Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat
Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat
    Koala Kare

    Koala Kare KB102 Wall Mounted Child Protection Seat

    Traducido por Google,
    • El asiento de protección para niños de Koala permite a los padres asegurar cómodamente a un niño mientras atienden a sus hermanos y otros asuntos en baños y probadores. La varilla de pivote de acero asegurada en un mecanismo de bisagra de tubo de aluminio brinda un soporte superior y resistencia al desgaste. Superficie del asiento texturizada con correas de seguridad de nailon que se extiende sobre los hombros del niño y entre las piernas para mayor seguridad. La unidad cerrada se pliega a menos de 6” (143 mm) y requiere menos de 2 pies cuadrados (1858 cm cuadrados) de espacio en la pared. Diseñado para soportar a un niño de 50 libras o menos (22,7 kilogramos). La superficie del asiento de polietileno contiene exclusivamente antimicrobiano Microban, que reduce las bacterias que causan olores. Contribuye a los requisitos de construcción con certificación LEED.
    • Mantenga a los niños seguros mientras los padres usan las instalaciones.
    • Proporciona soporte superior y resistencia al desgaste.
    • Superficie del asiento texturizada.
    • Soporta hasta 50 libras.
    • Construido con un 31% de materiales reciclados.

    Como se muestra en Amazon.com



    Especificaciones
    • Color: Grey
      Ean: 0893145002097 , 0893145002080 , 0749628417530
      Included Components: Child Protection Seat
      Load Capacity: 50 pounds
      Model Number: KB102-01
      Brand Name: Koala Kare

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKoala-Kare-KB102-Wall-Mounted-Child-Protection-Seat
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosChild Seat
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)5.8
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties