Publique sus productos
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
    Koala Kare

    Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station

    Traducido por Google,
    • Ofrece el más alto nivel de seguridad y limpieza disponible.
    • Cumple con las normas ASTM y EN. Este producto está diseñado solo para bebés, hasta 3,5 años de edad y que pesen menos de 50 libras.
    • Cumple con los requisitos de ADA cuando se monta correctamente.
    • Soporta hasta 200 libras. Dimensiones de la unidad: 35 3/16 pulgadas de ancho x 22¼ pulgadas de alto. Profundidad (cerrado) - 4 pulgadas. Extensión (abierta)-23 3/16 pulgadas.
    • El dispensador de revestimiento cuenta con dos cavidades de revestimiento.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Color:Grey
      Ean: 0642125311397 , 0893145002486 , 1330010778262 , 0749628417462 , 0640206811224 , 0726983202896 , 0781264201678 , 0787766399257 , 0638084700525 , 0641438389222
      Finish Type: white
      Included Components: Baby Changing Station
      Is Assembly Required: false
      Item Weight: 25.0 pounds
      Load Capacity: 200 pounds
      Material: plastic
      Model Number: KB200-01
      Number of Items: 1
      Part Number: KB200-01
      Size: Large
      Brand Name: Koala Kare

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKoala-Kare-KB200-Horizontal-Wall-Mounted-Baby-Changing-Station
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBaby Changing Station
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)22.25
    • Ancho (pulgadas)35.18
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties