Publique sus productos
K-33549-ASB Southerk™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33549-ASB Southerk™ 28" x 24" wall cabinet

Traducido por Google,

Elegantes y misteriosos, los gabinetes de baño de Southerk evocan la clase contemporánea con un guiño a lo tradicional para una estética que se adapta a cualquier estilo. Las molduras en forma de marco en los paneles frontales de las puertas están adornadas con manijas decorativas alargadas. Haga que su almacenamiento diario sea únicamente suyo con la opción de color. El gabinete de pared y los herrajes de níquel cepillado están incluidos (los acabados adicionales se venden por separado).

Características

  • Incluye gabinete y herrajes en acabado estándar.
  • El estante abierto ofrece un fácil acceso al almacenamiento, mientras que el estante interior brinda un amplio espacio para papel higiénico adicional.
  • Bisagras de puerta de cierre suave ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100° para facilitar el acceso al gabinete.
  • Interior del gabinete de 10" de profundidad con acabado combinado.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
  • Combina con los acabados de hardware mejorados K-33550 (se venden por separado).

Material

  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • Exterior pintado.

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33549-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSoutherk™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)10
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México