Publique sus productos
K-33556-ASB Seer™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33556-ASB Seer™ 70" x 24" linen tower

Traducido por Google,

Inspirada en el diseño moderno de mediados de siglo, la colección de gabinetes de baño Seer está adornada con líneas elegantes, texturas sutiles y simplicidad minimalista, cerrando la brecha entre el lugar común y el nicho. Los paneles de las puertas y los cajones con el centro elevado añaden interés visual, junto con los tiradores de herrajes bien cuadrados que presentan detalles sutiles. Se incluyen la torre de lino, las patas con acabado a juego y los herrajes de níquel cepillado. También están disponibles patas de madera teñida en contraste y acabados de herrajes adicionales (se venden por separado).

Características

  • Incluye gabinete, patas pintadas a juego y herrajes en acabado estándar.
  • Dos cajones de extensión completa de 12¾" (325 mm) con correderas de montaje lateral de cierre suave.
  • El interior del gabinete de 18" (457 mm) con dos estantes proporciona un amplio espacio de almacenamiento.
  • Bisagras de puerta de cierre suave ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100° para facilitar el acceso al gabinete.
  • Interior del gabinete con acabado a juego.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
  • Combina con los acabados de hardware mejorados K-33558 (se venden por separado).

Material

  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • Exterior pintado.

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33556-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSeer™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)69.81
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)18
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México