Publique sus productos
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
    Kohler

    Venza® Deck-mount bath faucet trim

    Traducido por Google,

    Combinando formas arquitectónicas simples con líneas sensuales, la colección de grifos para baño Venza combina elementos de diseño orgánico con una geometría minimalista y nítida. Esta moldura de grifo para baño de montaje en plataforma ejemplifica las líneas limpias de la colección Venza con su pico de cuello de cisne de 7-1/2". En Kohler, nos dedicamos a ayudarlo a crear el espacio de baño de sus sueños.

    Características

    • Embellecedor de grifo de baño de dos manijas
    • Caño sin desviador de cuello de ganso de 7-1/2" (191 mm) con conexión deslizable

    Material

    • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Montaje en cubierta

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-T28131-4
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosVenza™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.6
    • Ancho (pulgadas)8
    • Profundidad (pulgadas)7.52
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México