Publique sus productos
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
    Kohler

    K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight

    Traducido por Google,

    Disfrute de la relajante comodidad y el ambiente del asiento de inodoro con calefacción PureWarmth® con luz nocturna LED. Con PureWarmth®, puede ajustar el nivel de calor del asiento y el color/brillo de la iluminación de la manera que desee. Los ajustes son fáciles de controlar usando el panel de botones en la base del asiento, o descargue la aplicación PureWarmth® para obtener aún más opciones a través de su teléfono inteligente. PureWarmth® incluso le permite configurar la calidez y la iluminación del asiento que desee para diferentes momentos del día, por ejemplo, más cálido por la mañana, más brillante por la noche.

    CARACTERISTICAS

    • Asiento de inodoro calentado con tres configuraciones de calor ajustables: baja, media y alta.
    • La iluminación LED doble ofrece luz de guía cuando la tapa está bajada y luz de trabajo cuando la tapa está levantada.
    • La luz nocturna se puede ajustar manualmente a dos opciones de color y dos niveles de brillo.
    • Compatible con la aplicación KOHLER® PureWarmth® para ajustar la calidez del asiento y el brillo de la iluminación a su horario diario.
    • El cordón oculto brinda una apariencia limpia.
    • El asiento alargado Quiet-Close™ permite que el asiento se cierre silenciosamente.
    • Las bisagras Quick-Release™ permiten que el asiento se desenganche del inodoro para quitarlo fácilmente y limpiarlo cómodamente; no se requieren herramientas.
    • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar.
    • Bisagras de plástico a juego.
    • Se adapta a la mayoría de los inodoros alargados.
    • Se sincroniza con dispositivos habilitados con tecnología inalámbrica BLUETOOTH®, incluidos teléfonos inteligentes, reproductores de MP3, tabletas y computadoras portátiles ubicados a una distancia de hasta 33 pies.*
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • El plastico.

    Tecnología

    • La marca y los logotipos de BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kohler Co. se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

    Instalación

    • Requiere un tomacorriente GFCI dedicado.
    • Herramienta de instalación y cable de alimentación incluidos.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-10349
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPureWarmth® Quiet-Close™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.18
    • Ancho (pulgadas)14.87
    • Profundidad (pulgadas)18.75
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats