Publique sus productos
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
    Kohler

    13-gallon stainless steel step trash can

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Elaborada con detalles bien pensados ​​y funcionalidad inteligente, la colección de botes de basura con escalón Kohler simplificará su rutina diaria en casa y satisfará las demandas de estilo de su entorno. Este bote de basura con escalón rectangular de 13 galones ha sido diseñado para adaptarse a cualquier marca de bolsas de basura de 13 galones. Se abre con un pedal resistente, lo que permite el funcionamiento con manos libres. El bote de basura ocupa un espacio eficiente con líneas limpias y características al ras, por lo que se puede colocar directamente contra la pared o el gabinete. Un forro elevado y un cierre de borde facilitan el cambio de bolsa y el acabado a prueba de huellas dactilares permanece limpio por más tiempo.

    Características

    • Diseñado para adaptarse a cualquier marca de bolsa de basura de 49 litros (13 galones)
    • El acabado resistente a las huellas dactilares permanece limpio por más tiempo
    • Operación manos libres con pedal de metal duradero
    • Forro elevado y borde de bloqueo giratorio para facilitar el cambio de bolsa.
    • La tapa Quiet-Close™ se cierra suave y silenciosamente.
    • El perfil que ahorra espacio se ajusta perfectamente a la pared o a los armarios.
    • El diseño de bisagra protege la pared contra rayones.
    • El revestimiento de plástico extraíble es fácil de limpiar.
    • Se limpia fácilmente con un paño de microfibra. Sin necesidad de productos químicos ni abrasivos

    Material

    • Disponible en acero inoxidable o acero inoxidable negro.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-20940
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosKohler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)26.43
    • Ancho (pulgadas)16.78
    • Profundidad (pulgadas)13.16
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código ETIMEG017910
    • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties