Publique sus productos
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
    Kohler

    7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath

    Traducido por Google,

    Disfrute de una experiencia realmente relajante. Con chorros de masaje que alivian la tensión donde más lo necesita, y apoyabrazos y respaldos que ofrecen un lugar acogedor para descansar, esta bañera de hidromasaje está diseñada para mimarlo. El elegante lavabo ovalado se adapta cómodamente a dos personas.

    Características

    • El hidromasaje de una sola velocidad ofrece rendimiento y valor, con 6 jets totalmente ajustables
    • El flujo y la dirección del hidromasaje se pueden controlar en cada jet
    • El diseño espacioso acomoda hasta dos bañistas
    • El soporte lumbar integral y los reposabrazos ofrecen mayor comodidad durante el baño.

    hidroterapia

    • Torbellino

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje reversible
    • Entrar un momento

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1131
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productos7242
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.13
    • Ancho (pulgadas)42
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs