Publique sus productos
K-11375 Forté® Double robe hook
Kohler

K-11375 Forté® Double robe hook

Traducido por Google,

El elegante atractivo de los accesorios Forté Sculpted combina líneas de diseño fluidas con soluciones prácticas, que se integran fácilmente en las decoraciones de baño contemporáneas. Las clavijas dobles de este gancho para bata se curvan hacia arriba para sujetar de manera segura su bata, toalla o ropa.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con los grifos Forté con manijas de palanca esculpidas.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-11375
  • Familia de productoRobe Hooks
  • Grupo de productosForté®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.5
  • Ancho (pulgadas)2.63
  • Profundidad (pulgadas)2.69
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks