Publique sus productos
K-97897 Kumin® robe hook
Kohler

K-97897 Kumin® robe hook

Traducido por Google,

La colección Kumin® aporta un estilo contemporáneo llamativo al baño con su combinación de líneas sobrias y limpias y superficies sutilmente anguladas.

CARACTERISTICAS

  • Combina con otros productos de la colección Kumin®.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Hardware de montaje incluido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-97897
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosKumin®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.56
  • Ancho (pulgadas)1.81
  • Profundidad (pulgadas)3.31
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks