Publique sus productos
K-11576 Loure® 3" cabinet pull
Kohler

K-11576 Loure® 3" cabinet pull

Traducido por Google,

Loure ofrece accesorios bien pensados y versátiles que combinan con una amplia gama de grifos e interiores contemporáneos. Este tirador de cajón o perilla de gabinete curvado de manera única presenta un perfil ancho, lo que brinda un estilo universal a los muebles de su baño. Disponible en una variedad de acabados KOHLER para complementar la decoración de cualquier baño.

Características

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con los grifos y accesorios Loure.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-11576
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosLoure®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1
  • Ancho (pulgadas)1
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware