Publique sus productos
K-14436 Purist® 24" towel bar
K-14436 Purist® 24" towel bar
    Kohler

    K-14436 Purist® 24" towel bar

    Traducido por Google,

    Los accesorios puristas combinan formas arquitectónicas con sensuales líneas de diseño para un look moderno y minimalista. Con una sólida barra redonda montada en la pared mediante placas circulares, este toallero trae el arte de la simplicidad a su baño o tocador, mezclándose a la perfección con la colección Purist.

    CARACTERISTICAS

    • Construcción de latón macizo para mayor durabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Combina con otros productos de la colección Purist.

    Instalación

    • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-14436
    • Familia de productoTowel Bars
    • Grupo de productosPurist®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.88
    • Ancho (pulgadas)25.69
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars